Опубликуйте свои продукты
Studio Series - Equal Lite Single Hung Window
Studio Series - Equal Lite Single Hung Window
    AMSCO Windows & Doors

    Studio Series - Equal Lite Single Hung Window

    The Studio Series combines energy efficiency, sturdy design, great looks and features into a solid industry proven performer.With clean lines, a 3 inch frame, and energy saving Co ̄ zE glass standard, this window is ideal to ensure that your customers have the most effective and durable windows possible.

    Among its many options, the Studio series offers five of the most popular colors available in vinyl windows: White, Almond, Taupe (solid color extrusion on both interior and exterior), Bronze and Black (capstock exterior with white interior), and Black on Black (capstock exterior and interior). There are additional paint options as well.

    Studio Series Single Hung Window:

    • Standard side load single hung
    • Integral finger pulls on the top and bottom of the sash
    • Block and tackle balance system
    • Equal sight line option available
    • Available integral stucco key
    • Window Opening Control Device (WOCD) for safety purposes
    • Available with retrofit flush fin


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstudio-eq-single-hung
    • Тип продукцииWindows
    • Группа продукцииStudio Series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки