Опубликуйте свои продукты
Mobile Stool Table - Elliptical
AmTab Manufacturing Corp

Mobile Stool Table - Elliptical

4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)

Mobile Stool Elliptical Table with 12 Stools

AmTab's mobile cafeteria tables are used every day throughout the world in multi-purpose environments. Our high-quality state-of-the-art tables are safe, durable, easy to operate, and a great long-term value. All AmTab mobile cafeteria tables are 100% Made in the USA, UL certified, ANSI/BIFMA certified, MAS Green certified, and have a 15 year warranty. Our tables are perfect for heavy-use and heavy-turn settings providing years of trusted service.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmobiletable_stool_elliptical
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииMobile Tables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)736.6
  • Ширина (мм)1168.4
  • Глубина (мм)3048
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Описание Uniclass 2015Dining tables
  • Код CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
  • Номер OmniClass23-11 29 17 13 11
  • Наименование OmniClassPatio Dining Tables
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Похожие продукты