Опубликуйте свои продукты
CB-MXP19/20 Rough-In Box and Cover Plate for the 19" or 20" Wall Mount Modero X® Series Touch Panels
AMX

CB-MXP19/20 Rough-In Box and Cover Plate for the 19" or 20" Wall Mount Modero X® Series Touch Panels

OVERVIEW
The Rough-In Box is an optional accessory for Modero X Series 19" or 20" Wall Mount Touch Panels. It allows the panel to be mounted directly to the studs/pre-wall and includes a wall box and mounting screws.

Keywords: Harman

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаamx-00154
  • Тип продукцииElectrical
  • Группа продукцииGeneral Purpose Controls
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-09-16
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования
  • Классификация IFCРаспределение энергии

Доступно в регионах:

Северная Америка