Опубликуйте свои продукты
MXA-FMK-20 Flush Mount Kit for 20.3" Modero X® Series Wall Mount Touch Panels
AMX

MXA-FMK-20 Flush Mount Kit for 20.3" Modero X® Series Wall Mount Touch Panels

OVERVIEW

The MXA-FMK-20 Flush Mount Kit allows the Modero X 20.3” Wall Mount Touch Panels to be installed totally flush with the wall or in the normal wall mount position if access ot the side button and enhanced speaker exposure is needed. MXA-FMK-20 is compatible with all Modero X 20.3” Wall Mount Touch Panels including MXD-2001-PAN-P (FG5968-36), MXD-2001-PAN-L (FG5968-37), MXD-2000XL-PAN-P (FG5968-05), MXD-2000XL-PAN-L (FG5968-11), MXD-2000XL-PAN-P-NC (FG5968-33) and MXD-2000XL-PAN-L-NC (FG5968-34). The MXA-FMK-20 is a standalone mounting solution that is not used together with other mounts, such as the Rough-in box.


Keywords: Harman

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаamx-00162
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииCable Transmission and Reception Control Equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-09-16
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования
  • Классификация IFCРаспределение энергии

Доступно в регионах:

Северная Америка