Опубликуйте свои продукты
SC-TC-D N-Series Touchscreen Controller
AMX

SC-TC-D N-Series Touchscreen Controller

OVERVIEW
Wall Controllers are stand-alone, dual-gang IP controllers that send commands to multiple IP clients with the push of a button. N-Series Controllers have nine programmable tactile buttons with a 240 x 320 display. Programming is done individually through the built-in web-server or collectively to multiple units using N-Command Control Appliances. Multi-page custom graphics can be created using Panel Builder software, stored internally, and launched at start-up or at the push of a button. The SC-TC-D comes with a capacitive touch display and built-in WiFi and Bluetooth for expanding control to mobile devices.

FEATURES

  • Cost Effective - Low cost of installation
  • Multiple Commands - Sent to multiple TCP/IP clients
  • PoE - Robust Power over Ethernet (PoE) reliability and redundancy
  • Energy Efficient - Standard PoE consumption
  • EU Compliance - Supports both US and European wiring standards

Keywords: Harman

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаamx-00183
  • Тип продукцииElectrical
  • Группа продукцииGeneral Purpose Controls
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-09-16
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Классификация IFCРаспределение энергии

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit