Опубликуйте свои продукты
MSA-MMK-10 Multi Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Wall Mount Touch Panel
AMX

MSA-MMK-10 Multi Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Wall Mount Touch Panel

OVERVIEW
The MSA-MMK2-10 Multi Mount Kit is designed to mount the 10.1” Modero S Wall Mount Touch Panel or AMX RoomBook Scheduling Touch Panel to any smooth surface without drilling or cutting – enhance the beauty and functionality of glass, marble and stone architecture with the sleek style of a Modero S control interface. MSA-MMK-10 is compatible with MSD-1001 (FG2265-01). MSA-MMK2-10 is compatible with MSD-1001-L2 (FG2265-31) and RMBK-1001 (FG2265-40).

Keywords: Harman

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаamx-00188
  • Тип продукцииElectrical
  • Группа продукцииGeneral Purpose Controls
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-10-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Описание Uniclass 2015Touch panels

Доступно в регионах:

Северная Америка