Опубликуйте свои продукты
DXL-RX-4K60 DXLite 4K60 4:4:4 Receiver
AMX

DXL-RX-4K60 DXLite 4K60 4:4:4 Receiver

The DXLite 4K 4:4:4 Receiver is a 4K and Ultra High Definition (UHD) capable distance transport solution designed to work with AMX Incite Digital Video Presentation Switchers. The DXLite receives audio, video, power, and control* from the distance transport (RJ-45) output on the Incite Switcher and connects to the output display, projector, or other output device via HDMI.

Keywords: Harman

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDXL-RX-4K60-DXLite-4K60-4-4-4-Receiver
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииCable Transmission and Reception Control Equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-21
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Код ETIMEC001634
  • Название ETIMAudio/video transmitting system
  • Название по ССКПУ ООНElectrical controls and accessories
  • Код ССКПУ ООН391215
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Описание Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 00
  • Наименование OmniClassAudio Visual Equipment