Опубликуйте свои продукты
MSA-STMK-10 Secure Table Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Tabletop Touch Panel
AMX

MSA-STMK-10 Secure Table Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Tabletop Touch Panel

The MSA-STMK-10 Secure Table Mount Kit is a beautifully styled plate that when attached to the Modero S 10.1" Tabletop Touch Panel and secured with the under-table tamper resistant bolts will make it virtually theft proof. If it's not feasible to drill into the table the secure mounting plate can be attached to the touch panel (but not the table) and then secured with a Kensington® Lock. Use both methods simultaneously for extra security. MSA-STMK-10 is compatible with MD-1002.

Keywords: Harman

Cпецификация
  • FG Numbers: FG2265-16

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmsa-stmk-10-secure-table-mount-kit
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииUI Accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-08
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Описание Uniclass 2015Touch panels