Опубликуйте свои продукты
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
    AMX

    PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller

    The PDXL-2 is a Power over DXLink injector which allows for remote powering of any two DXLink devices by "injecting" power through the twisted pair cable. The PDXL-2 also accepts I/O control from a NetLinx controller allowing power down capabilities to either (or both) of the connected DXLink devices to achieve power savings when they are not in use.

    The PDXL-2 Dual Power over DXLINK Controller provides the ability to power a point-to-point DXLink Transmitter to DXLink Receiver without the need for an AC outlet in proximity to the location of the DXLink devices. When used with a NetLinx controller, the PDXL-2 can power down the DXLink devices as part of a standby mode for an entire room to reduce energy usage.


    Keywords: Harman

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPDXL-2-Dual-Power-over-DXLink-Controller
    • Тип продукцииElectronics
    • Группа продукцииCable Transmission and Reception Control Equipment
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Код ETIMEC001634
    • Название ETIMAudio/video transmitting system
    • Название по ССКПУ ООНElectrical controls and accessories
    • Код ССКПУ ООН391215
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Описание Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 00
    • Наименование OmniClassAudio Visual Equipment