Опубликуйте свои продукты
PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector, 802.3AT Compliant
AMX

PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector, 802.3AT Compliant

With the high power PS-POE-AT-TC Injector, transmit both power and data through a single cable to a remotely located Power-over-Ethernet (PoE) touch panel. Required for use with the MVP-9000i and DXLink Twisted Pair Transmitters and Receivers, it is also compatible with the MXT-1000, MXD-1000, MXT-700, MXD-700 and MXD-430. This self-contained single-port PoE gigabit power supply "injects" DC power and data into the same twisted pair cable at a distance of up to 100 meters (328 feet).

Common Applications
The PS-POE-AT-TC PoE Injector sends power and data on demand to wall or table docking stations of compatible touch panels via a single Ethernet connection.


Keywords: Harman

Cпецификация
  • Features

    • 10/100/1000 (MbPS) Data Rates
    • Meets IEEE802.3at requirements
    • Load Diagnostic LED
    • 100/240 VAC Universal Input
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPS-POE-AT-TC-High-Power-PoE-Injector-802-3AT-Compliant
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииCable Transmission and Reception Control Equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-21
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Код ETIMEC001634
  • Название ETIMAudio/video transmitting system
  • Название по ССКПУ ООНElectrical controls and accessories
  • Код ССКПУ ООН391215
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Описание Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 00
  • Наименование OmniClassAudio Visual Equipment