Опубликуйте свои продукты
VARIA-ACS-150A Angle-Select Tabletop Stand for VARIA-150 and VARIA-150N Touch Panels
AMX

VARIA-ACS-150A Angle-Select Tabletop Stand for VARIA-150 and VARIA-150N Touch Panels

AMX VARIA-ACS-150A is a tabletop stand which can be adjusted at install time to position a touch panel at a 30-, 45- or 60-degree angle from vertical. This stand is compatible with VARIA-150 and VARIA-150N professional-grade touch panels for placement on meeting space and boardroom tables or other flat surfaces.

Cпецификация
  • SKU NumbersAMX-UMT1511
    Compatible withVARIA-150 - 15.6” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel
    VARIA-150N - 15.6” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel (No-Comm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvaria-acs-150a-tabletop-stand-for-touch-panel
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииTouch Panel Accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Код ETIMEC001634
  • Название ETIMAudio/video transmitting system
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Описание Uniclass 2015Touch panels