Опубликуйте свои продукты
Concrete Blocks Wall
Concrete Blocks Wall
    ANDECE

    Concrete Blocks Wall

    3.8 из 5 звезд3.8(13 отзывы)
    Concrete masonry units made from dense and lightweight aggregates or a combination of both for which the main intended uses are common, facing or exposed masonry in load bearing or non-load bearing building and civil engineering applications. The units are suitable for all forms of walling, including single leaf, external leaf to chimneys, cavity wall, partitions, retaining, and basement. They can provide fire protection, thermal insulation, sound insulation and sound absorption.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmurobloques
    • Тип продукцииFacades
    • Группа продукцииBlocks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2013-01-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
    • Классификация IFCСтена
    • Код CSI MasterFormat 201404 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Masonry
    • Номер OmniClass23-13 00 00
    • Наименование OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
    • Код CSI UniFormat IIB
    • Заголовок CSI UniFormat IISHELL

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка Европа