Опубликуйте свои продукты
400 Series Awning Windows
Andersen Windows

400 Series Awning Windows

3.2 из 5 звезд3.2(5 отзывы)
Our best-selling awning window provides a classic blend of engineering and craftsmanship. It features a wide array of options and accessories for a customized look. Its low-maintenance vinyl exterior helps protect against water damage while a rich, natural pine interior creates the perfect frame for art glass and grille patterns.

400 Series® rigid vinyl clad wood window and patio door products are made to exact specifications. They are available in seven standard exterior colors, in various shapes and sizes to create dramatic window and patio door combinations.

Due to ongoing product changes, updated test results, or new industry standards, this data may change over time.
Actual performance may vary based on variations in manufacturing, shipping, installation, environmental conditions and conditions of use.
Material categories are Autodesk® Seek approved and may not be equivalent to the categories used by your Andersen supplier.
Visit AndersenWindows.com for more information.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаandersen-windows-1009
  • Тип продукцииAwning Windows
  • Группа продукции400 Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-05-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Awning Window
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки