Опубликуйте свои продукты
Iris Showcase
Iris Showcase
    Animovel

    Iris Showcase

    1 wood door, 1 glass door, 6 glass shelves, foot and motifs with lacquered metal
    Cпецификация
    • Table top and laterals in lacquered standard MDF or standard agglomerate oak veneer (0,6mm), interior laterals and base in melamine, back panel in melamine or standard agglomerate oak veneer (0,6mm) or standard lacquered MDF, Doors in lacquered matt fibralac MDF or shining lacquered, Two 8mm glass shelves, contact lighting system, with warm white LEDs and dimmer touch switch, Foot and Motif with a lacquered metal finish
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка621429
    • Тип продукцииShowcases
    • Группа продукцииStorage Units Living and Dining room
    • Дата публикации2021-02-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1900
    • Ширина (мм)750
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)105
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Номер OmniClass23-21 23 17 13
    • Наименование OmniClassResidential China Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings