Опубликуйте свои продукты
FILEA 30
ANJOS Ventilation

FILEA 30

Filéa 30 filtered air inlets are installed in the main room of dwellings for the supply of fresh air to single flow mechanical  ventilation systems.

Made of ABS, the air inlet is installed on the interior side in renovation projects in the main room (living room and bedroom) for the fresh air supply of the single flow systems in mechanical ventilation.

The facade cap, installed on the outside, is made of UV and weather resistant polystyrene in the same colors as the air inlets.

Cпецификация
    • Fine particle filter / Filtration efficiency :ISO ePM1 55%
    • Filter removable without tools
    • 30 m³/h at 20 Pa
    • Made of white ABS
    • Other colors: bronze, gray, charcoal gray and black
    • For renovation
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаair-inlet-filter-filea-30
  • Тип продукцииAir Inlet
  • Группа продукцииFiltering
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)44
  • Ширина (мм)421
  • Глубина (мм)50
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Вспомогательный материалПенополистерол (EPS)
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Код ETIMEC001142
  • Название ETIMWindow ventilator
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_94_04
  • Описание Uniclass 2015Air ventilation grilles
  • Номер OmniClass23-17 13 11 15
  • Наименование OmniClassWindow Vents
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
4.4 из 5 звезд 4.4 (5)
3.5 из 5 звезд 3.5 (8)