Опубликуйте свои продукты
AURÉA
AURÉA
AURÉA
AURÉA
    ANJOS Ventilation

    AURÉA

    AURÉA exhaust valves exhaust and supply air in dwellings and commercial spaces.

    These white plastic valves are specially designed to be fitted in ceilings or walls.
    Optional : for a blowing mode, a removable deflector (sold separately) permits to channel air diffusion.

    The AUREA can be associated with a flow regulator RDR.
    Made entirely of white polystyrene,
    They can be directly fitted onto a duct or associated with a sleeve or a drywall 3-claw adapter

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaurea
    • Тип продукцииExtract vents
    • Группа продукцииExtract & Supply Vents with Fixed Airflow
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЭкструдированный полистирол (XPS)
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Название по ССКПУ ООНAir exhausters
    • Код ССКПУ ООН40101502
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_46_01
    • Описание Uniclass 2015Air terminals
    • Код CSI MasterFormat 201423 36 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
    • Код CSI UniFormat IID3050
    • Заголовок CSI UniFormat IITerminal & Package Units
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (5)
    3.5 из 5 звезд 3.5 (8)