Опубликуйте свои продукты
Blocco in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco in CLS 20x50 h20 cm

Masonry in concrete blocks, produced by a company in possession of the quality system certification according to UNI EN-ISO 9001: 2008 and UNI EN-ISO14001: 2004, of the six-hole BC20 type
Cпецификация
  • Manufacturing dimensions equal to 490x195x192 mm, ribs thickness 20 mm, dry weight equal to 19 kg, drilling percentage equal to 55% [F4], average normalized resistance> = 4 N / mm2, dimensional tolerances equal to +/- 2 mm in height, +1 - 3 mm in length, -1 + 3 mm in width, thermal resistance of dry wall 0.378 m2 K / W, laid with mortar M2. Included: the formation of edges and folds, the appellations, the processing for styling and cleaning of joints
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBC20-Blocco-CLS
  • Тип продукцииBlock
  • Группа продукцииFacciavista BC20
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)20
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCБлок
  • Название по ССКПУ ООНConcrete bricks
  • Код ССКПУ ООН30131603
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_02
  • Описание Uniclass 2015Aggregate concrete bricks
  • Номер OmniClass23-13 21 11 11
  • Наименование OmniClassConcrete Blocks