Опубликуйте свои продукты
Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm

Masonry in concrete blocks, usable as a disposable formwork prepared for horizontal and vertical reinforcement for the construction of reinforced concrete septa, produced by a company in possession of the quality system certification according to UNI EN-ISO 9001: 2008 and UNI EN-standards ISO14001: 2004
Cпецификация
  • English version is not available at the moment. Please see Italian version for full specification text.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBCC25-Blocco-Cassero-CLS
  • Тип продукцииBlock
  • Группа продукцииFacciavista BCC20
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)18
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCБлок
  • Название по ССКПУ ООНConcrete bricks
  • Код ССКПУ ООН30131603
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_02
  • Описание Uniclass 2015Aggregate concrete bricks
  • Номер OmniClass23-13 21 11 11
  • Наименование OmniClassConcrete Blocks