Опубликуйте свои продукты
Standard - Unjacketed T Tanks, Vertical and Horizontal, Up to 2,000 gal Capacity
A. O. Smith

Standard - Unjacketed T Tanks, Vertical and Horizontal, Up to 2,000 gal Capacity

3.4 из 5 звезд3.4(8 отзывы)

A. O. Smith's complete line of unjacketed storage tanks range from 80 to 2,000 gallon capacities and are ideal for use with gas-fired copper heat exchanger equipment and other A. O. Smith hot water systems for storage of any potable water at temperatures of 180ºF or lower. Custom models are available with special linings, heating coils (single or double-wall), and accessories, see Custom HD Tanks.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaosmith-t-tanks
  • Тип продукцииConstruction
  • Группа продукцииSupply Water Tanks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-10-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Хранилище
  • Код Uniclass 2015Pr_60_50_20_21
  • Описание Uniclass 2015Direct hot water storage cylinders
  • Код CSI MasterFormat 201433 16 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aboveground Water Utility Storage Tanks
  • Номер OmniClass23-27 29 00
  • Наименование OmniClassTanks and Storage Structures

Доступно в регионах:

Северная Америка