Опубликуйте свои продукты
Aerotermo AB018
Apen Group

Aerotermo AB018

Aquakond AKY is the ideal solution for heating buildings where norms don’t allow indoor installation of direct-exchange heating systems and strict regulations on fire prevention apply to workshops, woodworking plants, printing sites, textile and paper manufacturing plants, public and commercial buildings.
Cпецификация
  • Technical Features

    Casing made of metallic ABS methacrylate.
    Highest useful efficiency up to 109% (4 STARS Efficiency Class).
    Seasonal Heating Efficiency 91,6% (“Ecodesign” Regulation 813/2013/CE).
    Energetic Efficiency  Class: A (“Ecolabel” Regulation 811/2013 CEE).
    Premixed modulating burner with low NOx emissions (class 6,  compliant with EN15502-1 Regulation).
    Heat exchanger in stainless steel with low carbon content.
    IPX5D protection degree.
    Self-checking electronic device with microprocessor: it monitors all burner controls and commands.
    Multifunction LCD Display for boiler’s control and diagnostics.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAB018
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМедь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir circulation and parts and accessories
  • Код ССКПУ ООН401016
  • Код Uniclass 2015Pr_60_65_03
  • Описание Uniclass 2015Air handling units
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 15 17 17
  • Наименование OmniClassFuel Fired HVAC Air Heaters
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment