Опубликуйте свои продукты
Aerotermo AX020
Apen Group

Aerotermo AX020

A line of indoor water fan heaters designed for heating various structures The AX SERIES water fan heaters are a line of modern and reliable products designed for heating many different facilities: from industrial plants to the tertiary sector, from sports facilities to commercial sectors. AX water fan heater features: - Available in two configurations: - AX: fixed speed fan heater (optional 5 speed variator) - AX-EC: fan heater with electronic fan - Able to be combined with: - AKY system - AquaPump Hybrid - Water heat pumps - Cascade boiler modules - Floor-standing boilers - Silent operation - Possibility of engaging the cooling operating mode by activating the ventilation. - The modern, minimalist design guarantees lightness and acoustic comfort. - System streamlining: “zone” management of the heat output
Cпецификация
  • Technical characteristics - ABS casing. - Ultra high efficiency. - Power ratings of 18 kW to 90 kW. - Possibility of vertical and horizontal installation. - Use of high quality materials. - Innovative and efficient production systems. - Reliability and safety guaranteed by 100% factory testing. - Louvres with adjustable horizontal blades. - IP25B Protection rating. - Rotatable shelf as standard.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAX020
  • Тип продукцииWater Fan Heater
  • Группа продукцииAX Water Fan Heater
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)730
  • Ширина (мм)765
  • Глубина (мм)595
Связанные
  • Основной материалМедь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)20
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 15 17 17
  • Наименование OmniClassFuel Fired HVAC Air Heaters
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC