Опубликуйте свои продукты
45° Elbows - Large Diameter Series
45° Elbows - Large Diameter Series
    APOLLOXPRESS

    45° Elbows - Large Diameter Series

    The APOLLOXPRESS Large Diameter Series features a Lead-Free dezincification resistant copper body, a patented stainless-steel solid cross-section Grab Ring, a Nylon Separation Ring and an EPDM O-Ring. Our Large Diameter Series also features 360° Leak Before Press technology and a break away band to visually indicate a completed press. Our Large Diameter APOLLOXPRESS products are manufactured utilizing proven ASTM materials and standards and may be joined using multiple commercially available Press tools. Proudly Made In The USA.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка806-cxc-large-diameter-series
    • Тип продукцииPipework Fittings
    • Группа продукцииElbows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-01-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМедь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_63_18
    • Описание Uniclass 2015Copper pipeline fittings
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 17
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Copper Process Pipe and Tubing
    • Номер OmniClass23-27 43 00
    • Наименование OmniClassPipe Fittings
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures