Опубликуйте свои продукты
Flap Door Stainless steel  Flap Inox Double
Apostoli Daniele

Flap Door Stainless steel Flap Inox Double

Flip flap door with rigid shutters with push opening and return by means of a spring.
Suitable for spaces for food use or supermarkets.


Cпецификация
  • Structure: shutter covered in stainless steel AISI 304 plate, composed by a structure in metallic bar in stainless steel AISI 304 shaped according to the doors dimensions and honeycombed with polystyreneApplication: inside/insideOptional: oval or round windows

    Opening systemPushing Activation through pushing opening, spring return in closing. Available with three resting position: 0°, + 90°, and -90°. Intermediate opening edges are brought to the resting position back by the over mentioned spring.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflapinox-double
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания