Опубликуйте свои продукты
Poplin White Oak Flooring
Poplin White Oak Flooring
    Appalachian Flooring

    Poplin White Oak Flooring

    In the Alta Moda collection, Red Oak and White Oak are lightly wire-brushed to reveal the full depth of their character and to create a deeper texture. Unique and complex stains are then applied to make every single product in this collection stand out. The texturing of the surface also helps hide marks on the floor, a great option for young families and pet owners. This flooring is offered in both solid and engineered options.

    Связаться с Appalachian Flooring

    Cпецификация
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      4", 5", 7"

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Flat

      Texture

      Brushed

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpoplin-white-oak-excel
    • Тип продукцииAlta Moda Flooring
    • Группа продукцииWhite Oak
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-12-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДуб
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Ss_30_20_95
    • Описание Uniclass 2015Wood strip and board fine flooring systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 13 11
    • Наименование OmniClassWood Flooring