Опубликуйте свои продукты
Sèche-serviettes déportés LISE
Sèche-serviettes déportés LISE
    Aquance
    Архив

    Sèche-serviettes déportés LISE

    Lise Aquance asymmetrical round-tube hot-water towel warmer.

    Cпецификация
    • The LISE towel dryer has the following features:

      - Hot-water towel dryer with vertical manifolds and horizontal radiant bodies in painted carbon steel - Environmentally-friendly epoxy-polyester paint to DIN 55900-1,2

      - Maximum operating pressure: 8 bar

      - Maximum operating temperature: 110°C

      - Width: 50 cm

      - Reversible

      - 38 mm diameter manifolds and radiators

      - Brackets, air vent, hexagonal key, screws and studs for hard walls, installation instructions supplied

      -Complies with VDI 6036 - Class 4

      - NF

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаseche-serviettes-Lise
    • Тип продукцииSanitaire
    • Группа продукцииSèche serviettes
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)121.4
    • Ширина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалУглеродистая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)13.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной