Опубликуйте свои продукты
Ball valve FIRES
Aquatechnik

Ball valve FIRES

4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)

It is the innovative solution for fire-fighting sprinkler systems and fire hose reel cabinets, where permitted, replacing the traditional metal piping, according to DAU ITeC (ref. UNI-EN 12845) for use with medium/low risk of fire. 
The fusio-technik FIRES system has been classified as fire resistance class B-S1, d0, according to EN 13501-1.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBall_valve_FIRES
  • Тип продукцииFusio-technik FIRE
  • Группа продукцииBall valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96_85
  • Описание Uniclass 2015Sprinkler systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Sanitary Sewerage
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка