Опубликуйте свои продукты
PIR Insulated Panel Promisol® V
PIR Insulated Panel Promisol® V
PIR Insulated Panel Promisol® V
    ArcelorMittal Construction
    Архив

    PIR Insulated Panel Promisol® V

    Promisol® V is a wall cladding Insulated composite panel made of polyisocyanurate PIR core between prepainted steel with visible fixing Several finishings such as ribbed standard, Microline, Liss Thicknesses from 40 mm up to 200 mm according to requested thermal performances, Standard width 1150 mm , on request 1000 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® and material guide according to the environment Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 7 ml
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpromisol-v
    • Тип продукцииSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Группа продукцииPromisol® V
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-02-13
    • Номер версии4
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиизоцианурат (PIR)
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Описание Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Номер OmniClass23-13 35 21 19
    • Наименование OmniClassStructural Panels
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls