Опубликуйте свои продукты
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance
    Arco

    Balance

    Round shapes add a timeless elegance to the design of this stunning dining or meeting table. The round or oval top is supported by a robust column, which creates more leg room under the table. The base of the balance is available in brushed aluminium or lacquered concrete. Balance is available as a fixed or extendable table. The wide choice of finishes allows you to determine the look of the top, the column and the base.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbalance
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииTables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-09-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Наименование OmniClassResidential Tables
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings