Опубликуйте свои продукты
Morelli Bench Wood Style
ARCONAS Corporation

Morelli Bench Wood Style

4.7 из 5 звезд4.7(9 отзывы)

Recognizing the need for urban furniture that is elegant, functional, and durable, the Morelli bench was designed to provide a comfortable waiting experience and raise the value of outdoor public spaces. The timeless design visually enhances the space it lives in, while the flexible material and width options respond to the unique needs of each public space; even indoors.

This sophisticated bench features solid aluminum cast legs and supports either perforated steel planks or ipe wood slats in 66” and 84” width configurations. These perforations are an aesthetic and purposeful design choice that reduce the heat of the seat, making it a comfortable choice in multiple climates. The bench’s floor mounting legs offer secure and easy installation.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmorelli_bench_wood
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииChairs, Stools & Benches
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)17.73
  • Ширина (дюймы)66
  • Глубина (дюймы)20.78
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалДуб
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
  • Масса нетто (фунт)68
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
  • Описание Uniclass 2015Benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Benches
  • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Наименование OmniClassBenches
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Похожие продукты