ARDEX AF 2365 - Universal Flooring AdhesiveARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
ARDEX ENDURA

ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive

ARDEX AF 2365 is a universal adhesive, ideal for installing all types of vinyl floorcoverings, textiles, linoleum and rubber up to 2.5mm thick.  It offers excellent application properties and is protected from biodegradation.

  • Suitable for installing all main floorcovering types:
    • Luxury Vinyl Tiles and Planks
    • Textiles
    • Rubber up to 2.5mm
    • Linoleum
    • Vinyl Sheet
    • Cushioned Vinyl
    • High temperature resistance, suitable
    • for use over underfloor heating systems
    • Solvent free

Unit Size Available: 6kg, 14kg

Coverage: Up to 67m2

Cпецификация
  • Airing Time
    The time the adhesive must be left open before applying the floorcovering. 

    Vinyl Sheet/CV 10-20 minutes 
    LVT 10-20 minutes 
    Rubber up to 2.5 mm thickness 5-10 minutes 
    Linoleum 5-10 minutes 
    Textile 0-10 minutes 

    Working Time
    The time in which the adhesive can receive floorcovering, after initial airing time*.

    Vinyl Sheet/CV up to 40 minutes 
    LVT up to 30 minutes 
    Rubber up to 2.5 mm thickness up to 15 minutes 
    Linoleum up to 10 minutes
    Textile up to 25 minutes

    Open Time
    The combination of airing and working time.

    Vinyl Sheet/CV up to 50 minutes
    LVT up to 40 minutes
    Rubber up to 2.5 mm thickness up to 20 minutes
    Linoleum up to 15 minutes
    Textile up to 25 minutes

    Times may vary depending on the absorbency of the subfloor and ambient conditions. Above times in accordance to 20°C & 65% RH.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаardex-af-2365
  • Тип продукцииFlooring Adhesive
  • Группа продукцииUniversal Adhesive
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Описание Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Наименование OmniClassFloor Coverings
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Азия
Индия