Опубликуйте свои продукты
ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion
ARDEX

ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion

ARDEX E 25 is a liquid admixture designed to enhance tensile strength, improve surface toughness and increase flexibility of selected ARDEX compounds. Used particularly with ARDEX K 15 in applications including leveling over tiles or ARDEX WPM 300 moisture barrier. Also used in high traffic areas to resist indentations from heavy loads.
Cпецификация
  • Application: For use with ARDEX K 15, K 005 and A 45 Packaging: 5kg or 20 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARDEX-E-25
  • Тип продукцииSubfloor Preparation
  • Группа продукцииAdditive Dispersion
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэфирная смола
  • Разработано вСингапур
  • Страна-производительСингапур
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Описание Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201409 01 60
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Maintenance of Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 11
  • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Северная Америка Европа Азия Океания