Опубликуйте свои продукты
ARDEX REP-MUR AR - Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors
ARDEX

ARDEX REP-MUR AR - Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors

Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors
Cпецификация
  • Mixing ratio: Approx. 4,5 - 5 l. of water: 25 kg. of powder, equivalent to 1 vol. of water: 3 vol.de powder. Density: Approx. 1.6 Kg / l. Density of fresh mortar: Approx. 2 kg./l. Performance: Approx. 1.6 kg of dust per m2 and mm. Workability: 2.5 hours. Compressive strength: Approx. 48 N / mm2 Resistance to Flexotraction: Approx. 8 N / mm2 Packaging: Sacks of 25 kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARDEX-REP-MUR-AR
  • Тип продукцииConcrete Repair
  • Группа продукцииStructure Repair Mortar with Fibers and Corrosion Inhibitors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалMortar
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Название по ССКПУ ООНInterior finishing materials
  • Код ССКПУ ООН3016
  • Код CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Номер OmniClass23-15 00 00
  • Наименование OmniClassInterior and Finish Products
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Доступно в регионах:

Европа Азия
Испания
Сингапур
Таиланд
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit