Пропорции смешивания: ок. 6 л – 6,5 л воды: 25 кг ARDEX AR 300
Расход материала: ок. 1,2 кг порошка/m? при толщине слоя 1 мм
Расход материала под гребенку:
Ок. 2,5 кг/м2 при гребенке 6 х 6 х 6 мм
Ок. 3,4 г/м2 при гребенке 8 х 8 х 8 мм
Время обработки (20°C): ок. 45 — 60 мин
Время на укладку: Ок. 20 мин (при свежем растворе)
Время на корректировку: Ок. 5 – 15 мин.
Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C): Примерно через 2 часа
Готовность к укладке плитки: Примерно через 2 часа
Прочность на сжатие:
Через 1 день ок. 3 Н/мм2
Через 7 дней ок. 12 Н/мм2
Через 28 дней ок. 15 Н/мм2
Прочность на изгиб:
Через 1 день ок. 1 Н/мм2
Через 7 дней ок. 2 Н/мм2
Через 28 дней ок. 4 Н/мм2