Опубликуйте свои продукты
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
    ARDEX

    ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair

    ARDEX RA 56 is an ultra-low viscosity, 2-component hybrid polyurethane adhesive. It is a rapid curing concrete repair material used when minimal down time is crucial. Its low viscosity offers deep penetration into hairline cracks for a structural repair. The addition of dry, bagged aggregate makes a quality spall repair product that is ready for grinding and open to traffic in less than 1 hour.

    Substrates:

    • Concrete
    Cпецификация
    • Colour: Grey Viscosity Mixed: 60 centipoise Gel Time (+24°C): 2 - 3 minutes Cure Time (+24°C): 60 minutes (reopen to traffic) Tack-free Time (+24°C): 12 minutes Compressive Strength 1 hour (neat): 33.8 MPa Compressive Strength 24 hour (neat): 36.5 MPa Tensile Strength: 28.7 MPa Elongation: 5% Bond Strength: 13.1 MPa Shore D Hardness: 70 Adhesion to Concrete: 1.9 MPa
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArdex-ra-56
    • Тип продукцииConcrete Repair
    • Группа продукцииCrack and Spall Repair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалCementitious
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительАвстралия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
    • Название по ССКПУ ООНInterior finishing materials
    • Код ССКПУ ООН3016
    • Код Uniclass 2015Pr_35
    • Описание Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Код CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Номер OmniClass23-15 00 00
    • Наименование OmniClassInterior and Finish Products
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Доступно в регионах:

    Океания Азия
    Австралия
    Сингапур
    Новая Зеландия
    Таиланд
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit