ARDEX WPM 200 - Solvent Free Epoxide Liquid Waterproof MembraneARDEX WPM 200 - Solvent Free Epoxide Liquid Waterproof Membrane
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
ARDEX

ARDEX WPM 200 - Solvent Free Epoxide Liquid Waterproof Membrane

ARDEX WPM 200 has been specifically developed to
provide a water and water vapour barrier, or priming layer to concrete, screeded, rendered or masonry surfaces, steel and other vertical as well as horizontal hard surfaces.

  • Provides a waterproof membrane and water vapour barrier
  • Excellent adhesion, can be applied to a wide variety of substrates including concrete, masonry and steel
  • Can be sand blinded to act as a multipurpose primer
  • Ideal for use on raised access floors, plant rooms and wet areas
  • For use on vertical and horizontal applications
  • FeRFA Class 2 resin floor coating that, with a sand scatter, gives a reduced slip wearing surface
  • Class 1 fire rating
  • Withstands reverse hydrostatic pressure to 4.3 bar/65psi for 14 days (ASTM C1306-05a)

Unit Size Available: 5ltr, 20ltr

Coverage: Refer to product datasheet

Cпецификация
  • Mixing ratio: Component A: Component B - 4.5:1 by weight.
    Density at 20°C: 1.18
    Working Time: 20 minutes at 20°C
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаArdex-wpm-200
  • Тип продукцииMoisture Control System
  • Группа продукцииSolvent Free Multi Purpose Epoxy Primer and Moisture Control System
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалPolymer-modified cementitious
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2.0SS-20-42
  • Описание Uniclass 2.0Floor Covering And Finishing Systems
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Описание Uniclass 2015Floors
  • Справочный код NBS20-42
  • Справочное описание NBSFloor Covering And Finishing Systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 11
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания