Опубликуйте свои продукты
ARDEX 4+5 - Two Component Waterproofing Material
ARDEX

ARDEX 4+5 - Two Component Waterproofing Material

Cement and acrylic based, ceramic and so on. is a two component insulation material that provides water impermeability under the coating materials.
Cпецификация
  • Fresh Mortar Density – Approx. 1.4 kg / lt Material Requirement - 2 coats: for 2 mm wet thickness Approx. 2.2 kg powder + 1.1 kg dispersion = Approx. 3.3 kg Mixing ratio - 10 kg ARDEX 4 acrylic dispersion / 20 kg ARDEX 5 powder Container Life - About 2 hours Drying Time - 1st floor about 6 - 8 hours, 2nd floor about 12 hours
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаardex-4_5
  • Тип продукцииWaterproofing
  • Группа продукцииWaterproofing Adhesive
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Код CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Номер OmniClass23-13 25 17
  • Наименование OmniClassWaterproofing

Доступно в регионах:

Азия
Турция