Опубликуйте свои продукты
ARDEX A 125 - Fairing Coat and Fine Repair Mortar
ARDEX A 125 - Fairing Coat and Fine Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX A 125 - Fairing Coat and Fine Repair Mortar

    ARDEX A 125 is a Fairing Coat and Fine Repair Mortar for walls and ceilings. It dries to a hard wearing, water and weather resistant finish, with a smooth, dense surface suitable for painting.

    • Ideal skim coat for wall and ceiling rendering
    • Apply up to 5mm
    • Finishes to a smooth surface suitable for painting
    • Fast track – ready to receive decorative finishes the next day
    • Extended pot life of 4 hours
    • Provides a hard wearing surface
    • Water and weather resistant
    • Suitable for internal and external locations
    • Non-combustible – Class A1 in accordance with EN 13501-1

    Unit Size Available: 22kg

    Coverage: Approximately 5m²

    Cпецификация
    • Bulk density of powder : Approx. 1.6kg/litre Weight of fresh mortar : Approx. 1.8kg/litre Initial Set (Vicat) : Approx. 4 hours Final Set (Vicat) : Approx. 12 hours COMPRESSIVE STRENGTH : After 28 days approximately 14.5 N/mm² TENSILE BENDING STRENGTH : After 28 days approximately 6 N/mm²
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArdex-a-125
    • Тип продукцииWall Render
    • Группа продукцииWall Filler and Skimcoat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалPolymer-modified cementitious
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Отделка стен
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Описание Uniclass 2015Plasters and renders
    • Код CSI MasterFormat 201407 77 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Specialties
    • Номер OmniClass23-15 15 27
    • Наименование OmniClassRenders
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа