Опубликуйте свои продукты
ARDEX A 46 Устойчивая шпатлевка для наружных работ
ARDEX A 46 Устойчивая шпатлевка для наружных работ
    ARDEX

    ARDEX A 46 Устойчивая шпатлевка для наружных работ

    Устойчивая шпаклевка для наружных работ с эффектом ARDURAPID. Благодаря густой консистенции идеально подходит для ремонта и выравнивания лестниц и ступеней, а также для устройства уклонов.

    Cпецификация
      • Заполнение отверстий, углублений, неровностей, щелей, сколов на полу и стенах
      • Ремонт и выравнивание ступеней и площадок
      • Устройство уклонов
      • Выравнивание пола и стен слоем от 2 до 30 мм
      • Для внутренних и наружных работ
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаardex-a-46
    • Тип продукцииSubfloor Preparation
    • Группа продукцииPatch
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06
    • Описание Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
    • Код CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Номер OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Наименование OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Азия