Опубликуйте свои продукты
ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component
ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component
    ARDEX

    ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component

    ARDEX AF 2575 is a heavy duty flooring adhesive ideal for a number of floor finishes, including luxury vinyl tiles, sheet vinyl, rubber sheet up to 4mm, rubber tiles up to 9mm, and artificial grass.  ARDEX AF 2575 can be used with all ARDEX Latex and Water-Based Levelling and Smoothing Compounds in both commercial and domestic locations.

    • Moisture, weather and water resistant
    • Suitable for internal and external use
    • High temperature resistance, for use in areas of direct sunlight e.g. conservatories
    • Very high bond strength, for use in high load areas
    • Very low emissions
    • Solvent free

    Unit Size Available: 7kg

    Coverage: Up to 23m2

    ARDEX ENDURA

    Cпецификация
    • Airing Time - 5-20 minutes Working Time - Up to 35 minutes Open Time - Up to 40 minutes
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArdex-af-2575
    • Тип продукцииFlooring Adhesive
    • Группа продукцииHeavy Duty Adhesive
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 00
    • Наименование OmniClassFloor Coverings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия