Опубликуйте свои продукты
ARDEX AF 625 - Contact Adhesive
ARDEX AF 625 - Contact Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 625 - Contact Adhesive

    ARDEX AF 625 provides an instant, permanent contact bond and is suitable for permanent bond and vertical applications including; fixing PVC and rubber floorcoverings, flexible stair nosings, PVC and rubber skirtings/accessories, stair stringers, and cork with natural cork backing.

    • Fast drying, creating an instant bond ideal for vertical applications
    • Floors can be trafficked immediately after installation
    • Easy to apply with a brush or fine serrated trowel
    • Apply floorcoverings into dry adhesive
    • Resealable container reduces waste

    Unit Size Available: 5Ltr

    Coverage: Up to 40m2

    Cпецификация
    • Airing Time - 7-10 minutes Working Time - Up to 20 minutes Open Time - Up to 30 minutes
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArdex-af-625
    • Тип продукцииFlooring Adhesive
    • Группа продукцииContact Adhesive
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 00
    • Наименование OmniClassFloor Coverings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Океания