Опубликуйте свои продукты
ARDEX CA 20 P СМП-монтажный клей
ARDEX
Архив

ARDEX CA 20 P СМП-монтажный клей

Для внутренних и наружных работ. Для пола и стен
Приклеивание профилей, плинтусов, зажимных реек, кабель-каналов, изоляционных плит, дерева и пластика, металлических профилей, элементов паркета, керамической плитки и иных материалов на впитывающие и плотные основания.
Герметизация швов на полу и примыканий металла, дерева, керамики, а также пластика.

Cпецификация
  • Базовое сырье:  силан-модифицированный полимер 

    Специф.  вес:  ок. 1,5 кг/л 

    Консистенция:  тикстропная 

    Цвет:  белый, серый 

    Расход:  ок. 30–40 мл/п.дм. (в зависимости от сопла) 

    Время образования пленки: (+23°C/ 50% отн. вл.)   ок. 7–10 мин. 

    Затвердевание:  (+23°C/ 50% отн. вл.) ок. 3–4 мм / 24 часа 

    Температура работы: +5 °C до +35 °C 

    Устойчивость к температуре: –40 °C до  +90 °C (до +200 °C кратковременно,  15–20 минут) 

    Маркировка по GHS/CLP: нет 

    Маркировка ADR:  нет 

    EMICODE:  EC 1 R – предельно малая эмиссия 

    Упаковка:  туба по 310 мл нетто упаковано по 12 шт. 

    Хранение:  в защищенном от мороза месте,  в закрытой заводской упаковке  ок. 18 месяцев.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаardex-ca-20-p
  • Тип продукцииTile & Stone Installation System
  • Группа продукцииMulti-purpose adhesive and sealant
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
  • Название по ССКПУ ООНInterior finishing materials
  • Код ССКПУ ООН3016
  • Код CSI MasterFormat 201409 93 23.53
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
  • Номер OmniClass23-15 00 00
  • Наименование OmniClassInterior and Finish Products
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION