ARDEX SD-T® is a self-drying, self-leveling, no troweling topping for fast track resurfacing, smoothing or leveling of indoor concrete. ARDEX SD-T® hardens fast due to its unique self-drying formulation – it can be sealed in as little as 2 hours depending on the sealer type, and opened to traffic as soon as the sealer has fully dried. Use ARDEX SD-T to provide a hard, flat, smooth surface for warehouses, utility rooms and light manufacturing. ARDEX SD-T® can also be installed in areas such as retail stores, television studios and all interiors requiring such a surface.
Available in 50 lb packaging
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Европа |
|---|---|
Ангилья | Великобритания |
Антигуа и Барбуда | |
Аруба | |
Багамы | |
Барбадос | |
Белиз | |
Бермуды | |
Бонэйр | |
Британские Виргинские острова | |
Виргинские Острова | |
Гаити | |
Гваделупа | |
Гватемала | |
Гондурас | |
Гренада | |
Гренландия | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | |
Канада | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиника | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Никарагуа | |
Острова Кайман | |
Острова Теркс и Кайкос | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Тринидад и Тобаго | |
Ямайка |