Опубликуйте свои продукты
ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System
ARDEX

ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System

It is used as a single layer tanking membrane for horizontal or vertical applications, and may also be used in a multi-layer membrane system.

System
Products
(1) Ardex Shelterbit Sand 3mm
(2) Ardex ShelterPrimer Aqua
(3) Insulation Board
(4) Ardex Abacrete Cement Sand Screeding
(5) Ardex Tile Adhesive
(6) Ardex Tile Grout
(7) Ardex A 46
(8) Ardex ShelterJoint PU Sealant
Cпецификация
  • Reinforcement: Polyester (160g/m2) Top Surface: Sand Thickness: 3.0 mm ± 10% Length: 10 m ± 1% Width: 1 m ± 1% Weight: 3.6 kg/ m2±10% Elongation (LONGIT.): 30 ±10% Elongation (TRASV.): 40 ±10% Tensile Strength (LONGIT.): 5.0 MPa ± 0.5 MPa Tensile Strength (TRASV.): 4.5 MPa ± 0.5 MPa
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARDEX-Shelterbit-Sand-3mm-system
  • Тип продукцииWaterproofing
  • Группа продукцииTorch on Bituminous Waterproofing Membrane
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вГонконг
  • Страна-производительГонконг
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCСтена
  • Код CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Номер OmniClass23-15 21 00
  • Наименование OmniClassSurface Applied Coatings
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Азия