Опубликуйте свои продукты
ARDEX SK MESH™ Reinforcement Fabric for Waterproofing and Crack Isolation
ARDEX SK MESH™ Reinforcement Fabric for Waterproofing and Crack Isolation
    ARDEX

    ARDEX SK MESH™ Reinforcement Fabric for Waterproofing and Crack Isolation

    ARDEX SK Mesh™ premium, non-woven, polyester mesh reinforcement fabric is used for reinforcement of ARDEX 8+9™ Rapid Waterproofing and Crack Isolation Compound in changes of plane, changes of material, corners and crack isolation.

    Key Features

    • For the reinforcement of ARDEX 8+9™ Rapid Waterproofing and Crack Isolation Compound in changes of plane, changes of material, corners and crack isolation
    • Non-woven, polyester mesh reinforcement fabric
    • Interior and exterior installations


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArdex-sk-mesh
    • Тип продукцииWaterproofing
    • Группа продукцииElastomeric, one component, polyurethane based cold liquid applied waterproofing membrane
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-13
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материал1C Polyurethane
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Ss_32
    • Описание Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 34 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Waterproofing-Membrane Tiling
    • Номер OmniClass23-13 25 17
    • Наименование OmniClassWaterproofing
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes