Опубликуйте свои продукты
ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive
ARDEX

ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive

ARDEX X 13 is a cement-based, polymer modified tile adhesive suitable for fixing a variety of ceramic tiles. With high adhesion strength and C2 TE classification.
Cпецификация
  • Substrates: Cement/sand render, screed and concrete. Location: In interior and exterior situations. Suitable for walls and floors. Coverage: Approximately 2kg per m2 on walls, using a 6 x 6 x 6mm notched trowel and 4kg per m2 on floors using a 10 x 10 x 10mm notched trowel. The coverage will vary depending on substrate condition, tile type and application technique. Packaging: net weight 25kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARDEX-X-13
  • Тип продукцииTile & Stone Installation System
  • Группа продукцииHigh Strength Tile Adhesive
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСингапур
  • Страна-производительСингапур
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНStone or tile flooring
  • Код ССКПУ ООН30161706
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Описание Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13
  • Наименование OmniClassTile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Азия