Опубликуйте свои продукты
ARDEX X 77 S  быстрый эластичный клей для плитки
ARDEX X 77 S  быстрый эластичный клей для плитки
ARDEX X 77 S  быстрый эластичный клей для плитки
ARDEX X 77 S  быстрый эластичный клей для плитки
ARDEX X 77 S  быстрый эластичный клей для плитки
ARDEX X 77 S  быстрый эластичный клей для плитки
ARDEX X 77 S  быстрый эластичный клей для плитки
ARDEX X 77 S  быстрый эластичный клей для плитки
ARDEX X 77 S  быстрый эластичный клей для плитки
    ARDEX

    ARDEX X 77 S быстрый эластичный клей для плитки

    • Технология Microtec: раствор армирован микроволокном, что повышает адгезию, эластичность, уменьшает скалывающее напряжение.
    • Быстрый: через 90 минут готов к заполнению швов, через 6 часов имеет прочность на отрыв ≥ 0,5 Н/мм2
    • Экономичный: 1 мешка 25 кг достаточно для приклеивания до 12м2 плитки
    • Морозостойкий, водостойкий
    • Превосходная тиксотропность: возможность укладывать плитку сверху вниз, экономя на установке крестиков
    • Превосходное качество: продукт произведен в Австрии
    • Подходит для теплого пола
    • Экологичный: имеет маркировку ЕС 1
    • Для внутренних и наружных работ
    • Превосходное качество: продукт произведен в Австрии
    Cпецификация
    • Пропорции смешивания: ок. 8,5 л воды : 25 кг порошка

      Вес свежего раствора: ок. 1,6 кг/л

      Расход материала: в зависимости от свойств поверхности и используемого размера зубьев шпателя

      Гребенка 3 x 3 x 3 мм: ок. 1,3 кг порошка/м²

      Гребенка 6 x 6 x 6 мм: ок. 2,0 кг порошка/м²

      Гребенка 8 x 8 x 8 мм: ок. 2,5 кг порошка/м²

      Время жизни раствора: ок. 30 минут

      Готовность к пешеходным нагрузкам:  (20°C):  через 90 минут

      Пригодность для теплого пола: да

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаardex-x-77s
    • Тип продукцииTile & Stone Installation System
    • Группа продукцииMICROTEC Fibre Reinforced Tile Adhesives
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНConcrete tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131703
    • Код Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Описание Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Код CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13
    • Наименование OmniClassTile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes