Опубликуйте свои продукты
PANDOMO K2 Пластичная тонкослойная шпатлевка для пола, белая
ARDEX

PANDOMO K2 Пластичная тонкослойная шпатлевка для пола, белая

Для внутренних работ.
Устройство эффектных, творчески оформленных финишных поверхностей с умеренной нагрузкой, например, в магазинах, гостиницах, кафе, во входных зонах, частных домах, выставочных залах и т.д.
Устройство декоративного покрытия толщиной 2–4 мм на выровненном основании.

Cпецификация
  • Пропорции  смешивания:  ок. 5,25–5,5 л воды  (в зависимости от количества пигмента и окружающих условий) 25 кг порошка 1 об.ч. воды : 3 1/2 об. ч. порошка 

    Насыпной вес:  ок. 1,2 кг/л 

    Вес сырого  раствора: ок. 1,9 кг/л 

    Расход материала: ок. 1,5 кг порошка на м2 и 1 мм толщины 

    Минимальная  температура основания, воды и порошка: +10°C 

    Время работы (+20°C)  ок. 20 минут 

    Готовность   к пешеходным  нагрузкам (+20 °C):  примерно через 2 часа 

    Прочность на сжатие:  
    через 1 день ок. 16 Н/мм2  
    через 7 дней ок. 23 Н/мм2 
    через 28 дней ок. 132 Н/мм2 

    Прочность на изгиб: 
    через 1 день ок. 4 Н/мм2 
    через 7 дней ок. 6 Н/мм2 
    через 28 дней ок. 10 Н/мм2 

    Прочность  по Бриннелю:   через 1 день ок. 40 Н/мм2 

    Противоскользящие  Свойства:   DIN 51131: R10 

    Пригодность для стульев на колесиках:  да 

    Пригодность для полов с отоплением: да 

    Пригодность для полов с электрическим отоплением:  нет 

    Значение pH:  через 1 день ок. 11 

    EMICODE: EC 1 PLUS R – предельно малая эмиссия PLUS 

    Обозначение согласно GHS/CLP: нет

    Обозначение согласно ADR: нет

    Упаковка:  мешок 25 кг нетто

    Хранение:  в сухом помещении ок. 6 месяцев в закрытой заводской упаковке

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPandomo-K2
  • Тип продукцииFinished Surfaces
  • Группа продукцииTrowelable Topping
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Описание Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201403 53 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Topping
  • Номер OmniClass23-15 17 11 11 11
  • Наименование OmniClassConcrete Floor Toppings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Северная Америка Европа Азия