Опубликуйте свои продукты
PANDOMO PW Связующая матрица TerrazzoPlus, белая
ARDEX

PANDOMO PW Связующая матрица TerrazzoPlus, белая

Для производства цементированных, полируемых лицевых поверхностей в Terrazzo-Optik, обладающих быстрой готовностью к пешеходной нагрузке и ранней начальной прочностью: 

Cпецификация
  • Соотношение при смешивании: примерно на 4,5-4,75 л воды добавляется 25 кг связующей матрицы PANDOMO PW или PB TerrazzoPlus (1 оригинальный мешок) и 37,5 кг декоративных камней PANDOMO TG 

    Насыпной вес смеси: ок. 1,4 кг/л 

    Сырой вес раствора: ок. 2,4 кг/л 

    Расход материала: ок. 9 кг/м2/см 

    Время обработки (20° C)*: ок. 60 мин. 

    Готовность к пешеходной нагрузке (20° C)*: примерно через 8 часов 

    Высыхание: примерно через 24 часа (при необходимости защищать пол от преждевременного высыхания полиэтиленовой пленкой) 

    Прочность на сжатие*: 
    через 1 день —ок. 40 Н/мм2 
    через 7 дней —ок. 50 Н/мм2 
    через 28 дней —ок. 60 Н/мм2 

    Прочность на изгиб*: 
    через 1 день —ок. 5 Н/мм2 
    через 7 дней —ок. 6 Н/мм2 
    через 28 дней — ок. 6 Н/мм2 
    PANDOMO TerrazzoPlus через 28 дней соответствует CT C60 F6 и может наноситься вместо стяжки. 

    Класс огнестойкости: А1 — согласно EN 13501 

    Износостойкость: A9 (согласно EN 13892, ч. 3, класс износостойкости/устойчивости по Бёме) 

    Применение на полах с подогревом: да 

    Маркировка согласно GefStoffV (Правила обращения с опасными веществами): Xi— проявляет раздражающее действие 

    Маркировка согласно GGVS/ADR (Правила перевозки опасных грузов по автодорогам/ДОПОГ): нет 

    Упаковка: мешки по 25 кг нетто 

    Хранение: в сухих помещениях — ок. 6 месяцев в оригинальной закрытой упаковке

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPANDOMO-SP-PS
  • Тип продукцииFinished Surfaces
  • Группа продукцииTwo Component Polyurethane Sealer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вРоссия
  • Страна-производительРоссия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Описание Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 11
  • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Европа Азия