Опубликуйте свои продукты
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
    Areco

    Hopper Head Diameter: 125/75 mm

    Hopper Head Diameter: 125/75 mm is a component for the corresponding Areco roofing, facade or rainwater drainage system. A Hopper Head is mounted under the gutter to transport water into the Downpipe. It is intended to be integrated with the matching Areco system, with final dimensions and installation details selected to suit the project.
    Cпецификация
    • • Product: Hopper Head Diameter: 125/75 mm • Product category: Construction: Roof Accessories • Material: Galvanized steel • Application: roof rainwater collection, conveyance, connection or support, as appropriate to the named component • Nominal inlet/outlet diameter: 125/75 mm • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаARS-HOPPERHEAD125-75
    • Тип продукцииRoof Drainage
    • Группа продукцииRoof
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция