Опубликуйте свои продукты
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
    Areco

    Easy-Clickfals 295

    Easy-Clickfals 295 is a component for the corresponding Areco roofing, facade or rainwater drainage system. The component is intended for use with compatible Areco profiles and adjoining construction details. Verify profile compatibility, dimensions, fastening and weatherproofing requirements against the applicable product documentation before installation.
    Cпецификация
    • • Product: Easy-Clickfals 295 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeasy-clickfals-295
    • Тип продукцииRoof Tiles
    • Группа продукцииRoof
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Швеция